国を選択してください
UB2000-F42S-EP-IO-V15 超音波センサ
立方体型超音波センサ、IO-Link インターフェース、プッシュプル1出力
主なメリットの概要
- プロセス データ、パラメータ設定、診断のための IO-Link インターフェース
- 選択可能なサウンドローブ幅
- ティーチイン
- 同期オプション
- プッシュプル出力
- 保護等級 IP67
もっと見る
希望するタイプ


























注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UB2000-F42S-EP-IO-V15の技術データ
| 検知範囲 | 60 ... 2000 mm | |
| 調整範囲 | 80 ... 2000 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 60 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 175 kHz | |
| 応答遅延 | 108 ms | |
| センサのサイクルタイム | ≥ 27 ms | |
| 温度の影響 | ≤ ± 0.75 % 終了値 20 電源投入後の分数 |
| 不揮発性メモリー | EEPROM | |
| 書き込みサイクル | 300000 |
| 緑色 LED | 点灯 : 電源オン 点滅 : スタンバイモード 間欠点滅: IO-Link モード | |
| 黄色 LED | 点灯 : ターゲット検出 点滅 : 検出ポイントの設定 | |
| 赤色 LED | 点灯:エラー 点滅:スイッチポイントのプログラミング、物体が検出されません 高速点滅 : 短絡または過熱 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC 、 リップル 10 %SS |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 75 mA |
| 消費電力 | P0 | ≤ 1000 mW |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 300 ms |
| インターフェイスの種類 | IO-Link | |
| IO-Link リビジョン | 1.1.4 | |
| デバイスプロファイル | スマート センサ - SSP 4.1.1 | |
| プロセス データ | 入力: 32 Bit - 測定値 16 Bit - スケール 8 Bit - スイッチング信号 2 Bit | |
| ベンダ ID | 1 (0x0001) | |
| デバイス ID | 3147523 (0x300703) | |
| 転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| 最小サイクル時間 | 3,3 ms | |
| SIO モードのサポート | はい | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | クラス A (専用アダプタ ケーブル使用時に限る) クラス B (3 極アダプタ、または 3 線ケーブル 使用) |
| 入力/出力タイプ | 1 つの同期接続、双方向 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 同期周波数 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 入力タイプ | プログラム入力 1 点 | |
| レベル(評価上限 1) | 0 ... 0,6 V | |
| レベル(評価限界 2) | 3,7 V ~ UB | |
| 入力インピーダンス | > 4,7 kΩ | |
| パルス長 | ≥ 1 s |
| 出力タイプ | プッシュプル出力 1 点 、 短絡保護 、 逆極性保護 | |
| 定格動作電流 | Ie | 200 mA 、短絡 / 過負荷保護 |
| 切替え周波数 | 5 Hz | |
| 電圧降下 | ≤ 2,5 V | |
| 繰り返し精度 | ≤ ± 0,1 % (フルスケール値の) | |
| レンジヒステリシス | 調整された作動範囲の 1 %(デフォルト設定)、プログラム可能 、 最小 1 mm | |
| オフ状態電流 | ≤ 100 µA |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | ||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| コネクタ | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 130 g | ||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | 最大 3 Nm | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 出力 | 近接スイッチポイント: 80 mm ファースイッチポイント: 2000 mm 出力モード: Window モード 出力ロジック:常開 | |
| ビーム幅 | 幅 |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。