国を選択してください

グローバルサイトへ

UB6000-F42-2EP-IO-V15 超音波センサ

立方体型超音波センサ、IO-Link インターフェース、プッシュプル2出力

主なメリットの概要

  • プロセス データ、パラメータ設定、診断のための IO-Link インターフェース
  • 選択可能なサウンドローブ幅
  • ティーチイン
  • プッシュプル出力 2 点
  • 保護等級 IP67

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UB6000-F42-2EP-IO-V15の技術データ

検知範囲350 ... 6000 mm
調整範囲400 ... 6000 mm
デッドバンド0 ... 350 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 65 kHz
応答遅延312 ms
センサのサイクルタイム≥ 78 ms
温度の影響≤ ± 0.75 % 終了値 20 電源投入後の分数
不揮発性メモリーEEPROM
書き込みサイクル300000
緑色 LED点灯 : 電源オン
間欠点滅: IO-Link モード
黄色 LED点灯 : ターゲット検出
点滅 : 検出ポイントの設定
赤色 LED点灯:エラー
点滅:スイッチポイントのプログラミング、物体が検出されません
高速点滅 : 短絡または過熱
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 85 mA
消費電力P0≤ 1200 mW
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
インターフェイスの種類IO-Link
IO-Link リビジョン1.1.4
デバイスプロファイルスマート センサ - SSP 4.1.1
プロセス データ入力: 32 Bit
- 測定値 16 Bit
- スケール 8 Bit
- スイッチング信号 2 Bit
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID3147528 (0x300708)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間3,3 ms
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプクラス A (専用アダプタ ケーブル使用時に限る)
クラス B (3 極アダプタ、または 3 線ケーブル 使用)
指定
入力タイププログラム入力 1 点
レベル(評価上限 1)0 ... 0,6 V
レベル(評価限界 2)3,7 V ~ UB
入力インピーダンス> 4,7 kΩ
パルス長≥ 1 s
出力タイププッシュプル(4 イン 1)出力 2 点、短絡保護、逆極性保護
定格動作電流Ie100 mA 、短絡 / 過負荷保護
切替え周波数2 Hz
電圧降下≤ 2,5 V
繰り返し精度≤ ± 0,1 % (フルスケール値の)
レンジヒステリシス調整された作動範囲の 1 %(デフォルト設定)、プログラム可能 、 最小 1 mm
オフ状態電流≤ 100 µA
規格準拠
標準EN 60947-5-2
IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
保護等級IP67
材料
ハウジングPC-GF10
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数5
材料亜鉛ダイカスト
質量200 g
締め付けトルク、締め付けねじ最大 3 Nm
寸法
高さ52 mm
幅80 mm
長さ80 mm
出力 1近接スイッチポイント: 400 mm
ファースイッチポイント: 6000 mm
出力機能: スイッチポイント動作モード
出力動作: NO 接点
出力 2近接スイッチポイント: 6000 mm
ファースイッチポイント: 6000 mm
出力機能: スイッチポイント動作モード
出力動作: NO 接点
ビーム幅幅
一般的な注意事項