国を選択してください

グローバルサイトへ

UB2000-F42-I-V15 超音波センサ

立方体型超音波センサ、アナログ1出力

主なメリットの概要

  • アナログ出力 4 mA ~20 mA
  • 選択可能なサウンドローブ幅
  • ティーチイン
  • 同期オプション
  • 保護等級 IP67

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UB2000-F42-I-V15の技術データ

検知範囲60 ... 2000 mm
調整範囲80 ... 2000 mm
デッドバンド0 ... 60 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 175 kHz
応答遅延108 ms
センサのサイクルタイム≥ 27 ms
温度の影響≤ ± 0.75 % 終了値 20 電源投入後の分数
不揮発性メモリーEEPROM
書き込みサイクル300000
緑色 LED点灯 : 電源オン
点滅 : スタンバイモード
黄色 LED点灯 : ターゲット検出
点滅 : 検出範囲設定
赤色 LED点灯 : エラー
点滅 : 検出範囲設定(ターゲット未検出)
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 75 mA
消費電力P0≤ 1000 mW
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向
0 レベル0 ... 1 V
1 レベル2,5 V ~ UB
入力インピーダンス> 22 kΩ
出力定格動作電流電流源 < 2,5 mA
パルス長≥ 1 ms 外部制御あり、低アクティブ
同期周波数
コモンモード動作≤ 37 Hz
多重操作≤ 37 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 10
入力タイププログラム入力 1 点
レベル(評価上限 1)0 ... 0,6 V
レベル(評価限界 2)3,7 V ~ UB
入力インピーダンス> 4,7 kΩ
パルス長≥ 1 s
出力タイプ1 点アナログ出力 4~20 mA
解像度ただし、評価範囲は[mm]/3200 ≥ 0,35 mm
特性曲線の偏差≤± 0,2 % (フルスケール値の)
繰り返し精度≤± 0,1 % (フルスケール値の)
負荷抵抗≤ 500 Ω
規格準拠
標準EN 60947-5-2
EN 60947-5-7
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
保護等級IP67
材料
ハウジングPC-GF10
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数5
材料亜鉛ダイカスト
質量135 g
締め付けトルク、締め付けねじ最大 3 Nm
寸法
高さ36 mm
幅80 mm
長さ80 mm
出力評価上限 A1: 80 mm
評価上限 A2: 2000 mm
出力機能: 上昇ランプ
ビーム幅幅
一般的な注意事項