国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB1,5-F79-E2-Y70187307 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 基本シリーズ
  • 1.5 mm、フラッシュ(面一)型
  • 3 線式 DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB1,5-F79-E2-Y70187307の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn1,5 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,215 mm
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,2
減衰係数 r3040,7
出力タイプ3 線式
動作電圧UB5 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 1200 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 1,5 V
作動電流IL0 ... 100 mA
オフ状態電流Ir≤ 10 µA
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 20 ms
MTTFd4830 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cURus 認定
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
UL の詳細については、「補足情報」を参照してください
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプフレキシブルリード
ハウジング材質PA
検出面PA
保護等級IP67
ケーブル
ケーブル直径1 mm ± 0,1 mm
材料PVC
コア断面積0,08 mm2
長さL80 mm
他の長さの仕様 : L1 = 5 mm
寸法
高さ4,7 mm
幅8 mm
長さ16 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。