国を選択してください

グローバルサイトへ

PXV100Q-F213-SSI-0.3M-V19 光学式読み取りヘッド

入射光位置決めシステムの読み取りヘッド

主なメリットの概要

  • 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要
  • Data Matrix コードテープでの非接触位置決め
  • SSI インターフェイス
  • 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。
  • 内部フラッシュ
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
PXV100Q-F213-SSI-0.3M-V19の技術データ

通過速度v≤ 12,5 m/s
最大トラック長max. 100000 m
ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (赤)
評価頻度40 s-1
待ち時間50 ms
読み取り距離 (z)100 mm
z 方向の公差を読み取り中± 30 mm
視野120 mm x 80 mm (z = 100 mm の場合)
y 方向の公差を読み取り中± 30 mm (z = 100 mm の場合)
周囲光限度100000 Lux
データマトリックスコードの精度
x 位置の精度± 0,2 mm (z = 100 mm の場合)
y 位置の精度± 0,2 mm (z = 100 mm の場合)
速度精度マニュアルを参照してください
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
MTTFd97 a
LED 表示2 個の LED (通信、ステータス)
動作電圧UB15 ... 30 V DC 、 PELV
無負荷供給電流I0最大 200 mA
消費電力P03 W (無負荷時)
インターフェイスの種類SSI インターフェイス
データ出力コードグレーコード、バイナリコード 、 プログラム可能
プロセス データ位置データ (x、y) 、 速度 (双方向) 、 ステータス データ 、 警告
クエリーサイクルタイム≥ 3 ms
クロック周波数100 ... 1000 kHz
Monoflop 時間Tm = 10 µs
一時停止時間tp≥ 20 µs tp の場合、二重要求が可能です≤ 10 µs
インターフェイスUART 115,200 baud
数0 ... 2 、 プログラム可能
入力タイプ
0 信号 : 未切替えまたは -UB ...+7 V
1 信号 : +13 V ...+UB
入力インピーダンス≥ 30 kΩ
数0 ... 2 、 プログラム可能
出力タイププッシュ / プル 、 PNP 、 NPN 、 プログラム可能
スイッチング電圧動作電圧
スイッチング電流100 mA 各出力
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
光生物学的安全性免除グループ 準拠 EN 62471:2008
CE 適合性CE
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 、
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
接続タイプ8 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP54
材料
ハウジングPC/ABS
ケーブルPVC
ケーブル
被覆直径6,2 mm
曲げ半径37 mm
ひずみ緩和60 N
長さL0,3 m
質量約 200 g
寸法
高さ80 mm
幅70 mm
深度35 mm
SSI コードデジタル
データコンテンツX 位置 (22 ビット) 、ステータス (3 ビット)
方向0 ° / 180 °
分解能 x 位置1 mm
y 位置の分解能1 mm
速度分解能0,1 m/s
X オフセット0 mm
x 位置データがない場合の動作代入値 0
y 位置データがない場合の動作代入値 0
速度データがない場合の動作代入値 2147483647
外挿法線形外挿
マーカーの位置マーカー
代わりに
コードテープの代わりにイベント マーカ
出力 2 (OUT2)PP 、品質値 (スレッショルド 4)
出力 3 (OUT3)機能なし
一般的な注意事項