国を選択してください
PXV100Q-F213-SSI-3M 光学式読み取りヘッド
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド
主なメリットの概要
- 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要
- 内部フラッシュ
- Data Matrix コードテープでの非接触位置決め
- SSI インターフェイス
- 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
PXV100Q-F213-SSI-3Mの技術データ
| 通過速度 | v | ≤ 12,5 m/s | |||||||||
| 最大トラック長 | max. 100000 m | ||||||||||
| ライトタイプ | 内蔵 LED 点灯中 (赤) | ||||||||||
| 評価頻度 | 40 s-1 | ||||||||||
| 待ち時間 | 50 ms | ||||||||||
| 読み取り距離 (z) | 100 mm | ||||||||||
| |||||||||||
| 視野 | 120 mm x 80 mm (z = 100 mm の場合) | ||||||||||
| |||||||||||
| 周囲光限度 | 100000 Lux | ||||||||||
| データマトリックスコードの精度 | |||||||||||
| |||||||||||
| カメラ | |||||
| |||||
| MTTFd | 97 a |
| LED 表示 | 2 個の LED (通信、ステータス) |
| 動作電圧 | UB | 15 ... 30 V DC 、 PELV |
| 無負荷供給電流 | I0 | 最大 200 mA |
| 消費電力 | P0 | 3 W (無負荷時) |
| インターフェイスの種類 | SSI インターフェイス | |
| データ出力コード | プログラム可能、グレーコード、バイナリコード | |
| プロセス データ | 位置データ (x、y) 、 速度 (双方向) 、 ステータス データ 、 警告 | |
| 転送レート | ||
| クエリーサイクルタイム | ≥ 3 ms | |
| クロック周波数 | 100 ... 1000 kHz | |
| Monoflop 時間 | Tm = 10 µs | |
| 一時停止時間 | tp | ≥ 20 µs tp の場合、二重要求が可能です≤ 10 µs |
| インターフェイス | UART 115,200 baud |
| 数 | 0 ... 2 、 プログラム可能 | |
| 入力タイプ | 0 信号 : 未切替えまたは -UB ...+7 V 1 信号 : +13 V ...+UB | |
| 入力インピーダンス | ≥ 30 kΩ |
| 数 | 0 ... 2 、 プログラム可能 | |
| 出力タイプ | プッシュ / プル 、 PNP 、 NPN 、 プログラム可能 | |
| スイッチング電圧 | 動作電圧 | |
| スイッチング電流 | 100 mA 各出力 |
| 耐衝撃性 | EN 60068-2-27:2009 | |
| 耐振動性 | EN 60068-2-6:2008 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 光生物学的安全性 | 免除グループ 準拠 EN 62471:2008 |
| CE 適合性 | CE | |
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 動作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 、 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 90 % (結露なきこと) |
| 接続タイプ | オープンケーブルエンド | |||||||||||||
| 保護等級 | IP54 | |||||||||||||
| 材料 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 質量 | 約 200 g | |||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| SSI コード | デジタル | |
| データコンテンツ | X 位置 (22 ビット) 、ステータス (3 ビット) | |
| 方向 | 0 ° / 180 ° | |
| 分解能 x 位置 | 1 mm | |
| y 位置の分解能 | 1 mm | |
| 速度分解能 | 0,1 m/s | |
| X オフセット | 0 mm | |
| x 位置データがない場合の動作 | 代入値 0 | |
| y 位置データがない場合の動作 | 代入値 0 | |
| 速度データがない場合の動作 | 代入値 2147483647 | |
| 外挿法 | 線形外挿 | |
| マーカーの位置 | マーカー 代わりに コードテープの代わりにイベント マーカ | |
| 出力 2 (OUT2) | PP 、品質値 (スレッショルド 4) | |
| 出力 3 (OUT3) | 機能なし |