国を選択してください
HiD-ADP-HiC-DO Adapter Kit
Adapter kit for HiD termination board
主なメリットの概要
- Set consisting of isolated barrier HiC2883 and adapter HiD-ADP-HiC
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (bus or loop powered)
- Output 45 mA at 12 V DC
- Line fault transparency (LFT)
- Test pulse immunity
- For HiD Termination Board mounting
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL