国を選択してください

グローバルサイトへ

VMA-2+P-0,2M-PUR-IO-V15-G バルブコネクタ

バルブ コネクタ フォーム A 、IO-Link クラス B (M12 ストレート、 A コード)、 5 ピン、 PUR ケーブル(黒)

主なメリットの概要

  • IO-Link インターフェース取り付け部品 (各ソレノイド バルブ用)
  • IO-Link ポート クラス B
  • EN 175301-803 A/ISO 4400 に準拠したバルブコネクタ(旧 DIN 43650)
  • 包括的な診断データを提供
  • 設定可能アラーム
  • 最大 70 % エネルギーを節約
  • 状態監視
  • 予知保全が可能

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VMA-2+P-0,2M-PUR-IO-V15-Gの技術データ

コネクタ 1
接続バルブコネクタ DIN
構造タイプバルブコネクタフォーム A
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数2
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
動作電圧UB24 V DC ( 18 ... 30 V DC )
無負荷供給電流I0< 17 mA (24 V DC)
作動電流IB最大 2000 mA (マスタによる)
インターフェイスの種類IO-Link
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D
プロセス データ入力 7 ビット
- カウンタ 2 、1 ビットv
- カウンタ 1 、1 ビット
- 過電流アラート、1 ビット
- オーバーヒートアラート、1 ビット
- 断線検出、1 ビット
- 短絡検出、1 ビット
- デバイス状態、1 ビット
出力 8 ビット
- PWM DC 、7 ビット
- デバイス ON/OFF 、1 ビット
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID984834 (0x0F0702)
データ伝送速度COM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間2,8 ms
SIO モードのサポートではない
互換性のあるマスタポートタイプクラス B
保護等級EN 60529
通信インターフェイスIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
プラグ接続バルブコネクタ: DIN EN 175301-803
コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性DIN VDE 0482 、 DIN EN 50265-2-1 、 UL 94
ハロゲンフリーIEC 60754-1
周囲温度
コネクタ 1-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
コネクタ 2-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
コネクタ 1
締め付けトルク0,4 Nm
ツールのインストールねじ M3 x 26
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65 / IP67
コネクタ 2
締め付けトルク0,6 Nm
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP68/IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径が > 8 倍、固定
被覆ストリップ力max. 10 N / 50 mm
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数5
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
Core 5: グレー
コア構造19 x 0,15 mm ∅
長さL約 135 mm
ケーブルコードLi 9Y 11YM 5 x 0.34
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmax. 50 / 日
運動速度max. 0,3 m/s
質量47 g
ハロゲンフリーはい
コネクタ 1
ローレットねじ接続A2 ステンレス
本体TPU、無煙炭
シールTPU 、 統合型
接触面Sn
燃焼性V-0
コネクタ 2
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
耐化学薬品性良好
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性V-2
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。