国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-FK-R-YE-500M ASiフラットケーブル

AS インタフェースフラットケーブル

主なメリットの概要

  • 耐油性
  • ケーブル貫通法
  • 環境への影響に対する耐性
  • 曲げに対する耐性
  • ドラッグチェーンに適しています
  • ケーブルの形状により逆極性保護されています
  • シリコンを生じません
  • メートル単位の目盛り

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-FK-R-YE-500Mの技術データ

UL ファイル番号E310133
公称電圧UN30,5 V
現在の負荷容量DIN VDE 0298 Part 4、Table 6、Column 4 に準拠
導体温度動作モード : 90 °C (363 K)
短絡 : 120 °C (393 K)
周囲温度
ケーブル、固定-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
ケーブル、屈曲-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
コア断面積DIN VDE 0295 に準拠した銅すずめっき、超微細ワイヤー、クラス 6
断面積 1.5 mm2
曲げ半径最小 50 mm
DIN VDE 0298 パート 3、表 2 に準拠した最小許容曲げ半径
曲げ応力は、ケーブルの広い側でのみ許容されます
張力荷重最大 50 N/mm2 (水平な状態で) DIN VDE 0298 パート 3 に準拠
材料熱可塑性エラストマ(TPE)
DIN VDE 0207 パート 21 に基づくゴム化合物 EM3
心線絶縁熱可塑性エラストマ(TPE)
ケーブルUL スタイル 2103 + CSA AWM II A/B
被覆の色黄色(RAL 1012 と同等)
コアの数2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 青色
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 10000000
運動速度max. 4 m/s
横断距離10 m
加速max. 4 m/s2
ねじれサイクルmin. 10 mio
ねじり応力± 180 °/ 0.5 メートル
ケーブルの長さ100 m
燃焼性
ケーブルIEC 60332-1-2 に準拠した難燃性 および UL 1581 、セクション1061
注このケーブルは、内部のバスパワーラインとして使用することを目的としています。黒色被覆がなされたケーブルだけが屋外の使用に適しています。
一般的な注意事項