国を選択してください

グローバルサイトへ

SJ3,5-SN-Y70190652 誘導型スロットセンサー

主なメリットの概要

  • スロット幅 3.5 mm
  • IEC 61508 準拠の SIL 3 まで使用可能
  • 拡張温度範囲
  • カスタマイズされたリード長

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

SJ3,5-SN-Y70190652の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプ安全機能付き NAMUR
スロット幅3,5 mm
浸漬深さ(横方向)5 ... 7 標準 6 mm
基準対象物10 x 7 x 0.3 mm3、Al
出力タイプ2 線式
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
切替え周波数f0 ... 3000 Hz
ヒステリシスHNAMUR スイッチアンプ付き: 0,045 mm (例 Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
安全スイッチアンプ付き 0,025 mm (例 Pepperl + Fuchs KFD2-SH-Ex1)
2:1 技術に最適はい 、 逆極性保護ダイオード付き
電流上昇率-4,5 mA / mm
消費電流
測定プレートが検出されませんでした≥ 3 mA
測定プレートが検出されました0,2 ... 1 mA
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
MTTFd11800 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル GaIECEx PTB 11.0092X
機器保護レベル GbIECEx PTB 11.0092X
機器保護レベル DaIECEx PTB 11.0092X
機器保護レベル(Mb)IECEx PTB 11.0092X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GaPTB 00 ATEX 2049 X
機器保護レベル GbPTB 00 ATEX 2049 X
機器保護レベル DaPTB 00 ATEX 2049 X
UL 認証cURus 認定
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC
UL の詳細については、「補足情報」を参照してください
通常の場所E87056
制御図面116-0454
CCC 認証
危険な場所2.02032E+15
NEPSI 認証
NEPSI 認証GYJ16.1392X
周囲温度-50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F)
安全アプリケーション:-40~100°C
接続タイプフレキシブルリード LiY
ハウジング材質PBT
保護等級IP67
ケーブル
ケーブル直径1,1 mm ± 0,1 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
コア断面積0,14 mm2
長さL90 mm
寸法
高さ15 mm
幅10 mm
長さ19,5 mm
注調節可能なストッパ
セキュリティ関連は最大 -40 °C まで
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。