国を選択してください

グローバルサイトへ

SC3,5-N0-BU-Y70190656 誘導型スロットセンサー

主なメリットの概要

  • コンフォートシリーズ
  • IEC 61508 準拠の SIL 2 まで使用可能
  • カスタマイズされたリード長

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

SC3,5-N0-BU-Y70190656の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNAMUR
スロット幅3,5 mm
浸漬深さ(横方向)5 ... 7 標準 6 mm
出力タイプ2 線式
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
動作電圧UB5 ... 25 V
切替え周波数f0 ... 3000 Hz
ヒステリシスH0,21 ... 0,4 mm
2:1 技術に最適はい 、 逆極性保護ダイオード不要
消費電流
測定プレートが検出されませんでした≥ 3 mA 公称電圧の場合
測定プレートが検出されました≤ 1 mA 公称電圧の場合
切替え状態インジケータLED、黄色
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 2
MTTFd4968 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
電磁適合性NE 21:2007
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル GaIECEx PTB 11.0091X
機器保護レベル GbIECEx PTB 11.0091X
機器保護レベル DaIECEx PTB 11.0091X
機器保護レベル(Mb)IECEx PTB 11.0091X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GaPTB 99 ATEX 2219 X
機器保護レベル GbPTB 99 ATEX 2219 X
機器保護レベル DaPTB 99 ATEX 2219 X
UL 認証cURus 認定
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC
UL の詳細については、「補足情報」を参照してください
通常の場所E87056
制御図面116-0453
CCC 認証
危険な場所2.02032E+15
KCC 認証
危険な場所13-AV4BO-0353X
海洋認証DNVGL TAA00001A5
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
接続タイプフレキシブルリード LiY
ハウジング材質PBT
保護等級IP67
ケーブル
ケーブル直径1,1 mm ± 0,1 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
コア断面積0,14 mm2
長さL90 mm
寸法
高さ15 mm
幅10 mm
長さ19,5 mm
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。