国を選択してください

グローバルサイトへ

ICA-SL-6MCS-70MM-IO-V1 スタックライト IO-Link

9セグメントとサイレンを備えたIO-Link対応スタックライト

主なメリットの概要

  • 6 マルチカラーセグメント
  • 信号イメージ設定可能
  • サイレン調整可能 (80 ... 105 dB)
  • M12 コネクタ経由の接続
  • IP69K

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICA-SL-6MCS-70MM-IO-V1の技術データ

ライトタイプLED
ライトカラー : MC > 1,000,000 色、IO-Link 経由で設定可能
信号パターン : 点滅、フラッシュ、連続、ダブルフラッシュ、トリプルフラッシュ、オールラウンド
信号タイプマルチトーン、10 トーン、調整可能
最大音量 105 dB (距離 1 m 時)
調整範囲 80 ... 105 dB
UL ファイル番号E223176
色黒色
周波数フラッシュ周波数は設定可能
絶縁電圧UiUi = 50 V / Uimp = 330 V
定格作動電圧Ue24 V DC ±20 %
定格動作電流Ie290 mA
サージ保護カテゴリ I
突入電流800 mA
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 )
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D
ファームウェア アップデート
プロセス データ出力 3 バイト
- ライト = 16 ビット
- サウンド = 8 ビット
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID983826 (0x0F0312)
転送レートCOM 3(230.4 キロボー)
最小サイクル時間6 ms
SIO モードのサポートではない
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2 : 2005-08
EN 61000-6-4 : 2007-01
EN 61000-6-4/A1:2011-02
通信インターフェイスIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
放射干渉EN 61000-6-4 : 2007-01
EN 61000-6-4/A1:2011-02
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
汚染度3
保護等級IP66 / IP69K
保護等級3
材料PC
取り付け床取り付け、パイプ取り付け
質量570 g
寸法
高さ271 mm
直径72 mm
接続可能対象M12 プラグ、4 ピン
寿命光学 : 最大 50,000 時間
音響 : 最低 5,000 時間
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。