国を選択してください

グローバルサイトへ

F31K-E8-K-BY-SET 誘導型バルブ/センサキット

誘導型バルブ/センサキット。バルブ位置フィードバック用誘導型デュアルセンサ、インジケーター、およびソレノイドバルブで構成

主なメリットの概要

  • 共通センサとバルブ キット
  • 1 つの部品番号にすべてのコンポーネントが含まれます
  • 電源オン、センサおよびソレノイドバルブの切替え状態を示す LED
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

F31K-E8-K-BY-SETの技術データ

スイッチング機能常開(NO)x 2
出力タイプPNP
記述ソレノイドバルブ : 単安定動作、機能交換可能な 3/2 または 5/2 ウェイバルブ、手動オーバーライド付き
作動圧力 2.5 ... 8 bar
空圧接続1/4 NPT
動作電圧UB10 ... 30 V DC
作動電流IL0 ... 100 mA
電圧24 V DC
消費電力0,7 W
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
VDI/VDE 3845
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
接続(システム側)ケージテンションスプリング端子
コア断面(システム側)1.5/2.5 mm2 フレキシブル/リジッド
締め付けトルク、締め付けねじ≤ 5 Nm
締付けトルク、ハウジングねじ1 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランドM20 x 1.5、 max. 7 Nm
M12 x 1.5、 max. 1,5 Nm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。