国を選択してください

グローバルサイトへ

VOC12M-F356-B12-V1D-CR2P 産業用イベント カメラ

イベント カメラ (ビデオ シーケンス記録用、ライブストリーム機能付き) 。

主なメリットの概要

  • 最大 10 個のカメラフィードの同時表示を含む、画像およびビデオファイル、ライブストリームに簡単にアクセスできる Web インターフェース
  • ビデオ循環バッファ ; プリバッファ、故障解析や文書化が必要な状況の前後最大 15 分を自動記録
  • UDP 、REST API 、ハードウェア入力を介した汎用性の高い録画トリガ、または他のカメラからの動き、輝度の変化、カメラの加速度、またはイベントに応じて自動的に実行
  • イベントにタイムスタンプを設定することで、関心のある状況がすぐに見つかる
  • REST API (カメラ機能のHMI 統合用)
  • デジタルズームによる精密な画像制御と、関係のない画像領域のターゲットマスキング
  • データ保護を強化するための顔のぼかし処理
  • ターゲット検出のための高精度な人物認識
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
VOC12M-F356-B12-V1D-CR2Pの技術データ

焦点深度0,1 m ~ 無限
視野表を参照してください
焦点距離2,75 mm
アパーチャF2.2
ビューの水平角102 °
ビューの垂直角67 °
フィルターIR フィルター
記録時間 900 s
カメラ
タイプCMOS
チップサイズ7,4 mm 対角
シャッターローリング シャッタ
アスペクト比16:9
カメラ
画像キャプチャの解像度最大 4608 x 2592 (12 MP)
ビデオ録画解像度最大 1920 x 1080 (フル HD)
フォーカス電動フォーカス (ソフトウェアで調整可能)
オートフォーカス
タイプ/サイズeMMC / 24 GByte
動作電圧UB18 ... 28 V DC
内部入力ヒューズ1,5 AT
消費電力P0max. 12 W デジタル出力 ローレベル
インターフェイスの種類10 BASE-T/100 BASE-TX
プロトコル安全絶縁 、 HTTP / HTTPS 、 FTP 、 RTSP
転送レート10 MBit/s / 100 MBit/s
ケーブルの長さ最大 100 m
IP アドレスDHCP 作動 、 フォールバック IP (192.168.100.50
信号電圧
高16 ... 32 V DC
低0 ... 5 V DC
入力電流最大 7 mA
トリガ入力立ち上がりエッジ
電流Ie最大 200 mA
電圧< 1 ... 2 V 出力電圧降下 (ハイレベル)
< 0,2 ... 0,3 V ( 低 )
保護機能短絡保護
電磁適合性EN 61326-1:2013
無線機器
指令 2014/53/EUETSI EN 300330 V2.1.1
WEEE
指令 2012/19/EUWEEE 準拠
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)RoHS 準拠
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
ビデオビデオ ライブストリーム :
- コーデック / コンテナ : H264/WebRTC
- フレームレート : 3 ...24 fps
- 解像度 : 1920 x 1080 、1280 x 720 、960 x 540 、640 x 360

RTSP ストリーム :
- コーデック / コンテナ : H264/RTSP
- フレームレート : 3 ...24 fps
- 解像度 : 1920 x 1080 、1280 x 720 、960 x 540 、640 x 360

HLS ストリーム :
- コーデック / コンテナ : H264/HLS
- フレームレート : 3 ...24 fps
- 解像度 : 1920 x 1080 、1280 x 720 、960 x 540 、640 x 360

ビデオ録画 :
- コーデック / コンテナ : H264/MP4、品質調整可能
- フレームレート : 3 ...24 fps
- 解像度 : 1920 x 1080 、1280 x 720 、960 x 540 、640 x 360
動作温度-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
保管温度-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
相対湿度結露なきこと
保護等級IP65
接続M12 x 1 コネクタ、4 ピン、A コード 、シールドなし (電源およびデジタル入力)
M12 x 1 ソケット、4 ピン、D コード 、遮蔽済み (イーサネット)
材料
ハウジングダイキャストアルミ合金 ( GD-AlSi12 )
表面黒色 、 粉体塗装
覗き窓ガラス、完全接着
質量0,25 kg
寸法
高さ104 mm
幅81,2 mm
深度30 mm
取り付け4x M6
1x ¼-20 UNC
一般的な注意事項