国を選択してください

グローバルサイトへ

Event Cameras

vision sensors, VOC event camera, industrial event camera

The VOC Industrial Event Camera (IP65/-30 °C to +50 °C) continuously records the last 900 seconds of the video stream. It provides a 24/7 live view of your application as well as an internal ring buffer to capture image or video recordings 900 seconds before and after a trigger event. Digital hardware input allows simple integration for event recording and improved error analysis. Furthermore, it can be easily integrated into IT systems via a REST API, while live streams can be integrated via WebRTC and RTSP.


At a Glance

  • Event-driven image or video recordings up to 900 s before and after the trigger signal—for simple remote diagnosis or automatic documentation
  • Fast analysis: recording of relevant situations with timestamp and memory as well as individual additional text
  • Reliable privacy protection through hiding of defined image areas, face blurring, and deactivation of ring buffer
  • Encrypted data transmission through HTTPS protocol ensures comprehensive cybersecurity
  • Optimal adaptation to the application due to a wide variety of trigger options
  • Easy integration into IT systems via REST API, integration of live streams via WebRTC and RTSP
言語
  • 英語
  • ドイツ語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensorsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
47 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Overview - VOC Industrial Event Cameraファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
849 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Videos of Relevant Situations for Analysis and Optimization ファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
341 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Vision Technology - Reliable Monitoring of Cartoning Machines ファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
314 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード