国を選択してください

グローバルサイトへ

CFP.ZB.SP Actuator Flap (Ex e)

Small actuator protective flap for use with small actuators, cover-mounted with type of protection Ex e

主なメリットの概要

  • Protective flap for small actuator heads
  • Ex e certified
  • Polycarbonate
  • Component for appropriately certified Ex e enclosures
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

CFP.ZB.SPの技術データ

FunctionSmall actuator head protective flap, cover-mounted
Colorclear
Degree of protectionIP66
MaterialPolycarbonate
Mass54 g
Dimensions
External dimension (A)72 mm
External dimension (B)44 mm
External dimension (C)37 mm
Mountinguse with cover-mounted contact modules
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-type examination certificateCML 16 ATEX 3339U
MarkingEx-Hexagon II 2 GD
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx approvalIECEx CML 16.0114U
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
一般的な注意事項