国を選択してください

グローバルサイトへ

CFP.ZEB.V2.SP Emergency Stop Label

Emergency stop identification label with text, yellow

主なメリットの概要

  • Identification label with text
  • Component for Emergency Stop
  • Traffolyte
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

CFP.ZEB.V2.SPの技術データ

FunctionEmergency stop label, yellow with text
Coloryellow
Mass1 g
Dimensions
External dimension (A)55 mm
External dimension (C)2 mm
Internal dimension (D)40 mm
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
一般的な注意事項