国を選択してください

グローバルサイトへ

CFP.ZDT.SP Padlockable Shroud (Ex e)

Emergency stop padlockable SS316L shroud, cover-mounted with type of protection Ex e

主なメリットの概要

  • SS316L shroud, padlockable
  • Ex e certified
  • Stainless Steel
  • Component for appropriately certified Ex e enclosures
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

CFP.ZDT.SPの技術データ

FunctionEmergency stop padlockable shroud, cover-mounted
ColorSilver
Degree of protectionIP66
MaterialStainless steel 1.4401 / AISI 316
Mass97 g
Dimensions
External dimension (A)53 mm
External dimension (B)70 mm
External dimension (C)39.5 mm
Internal dimension (D)40 mm
Internal dimension (E)40 mm
Internal dimension (F)4.2 mm
Tightening torque1.3 ... 1.5 Nm
Mountinguse with base-mounted and cover-mounted contact modules
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-type examination certificateCML 16 ATEX 3339U
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
一般的な注意事項