国を選択してください

グローバルサイトへ

ICA-SB-MCST-55MM-IO-V1 スタックライト IO-Link

9セグメントとサイレンを備えたIO-Link対応スタックライト

主なメリットの概要

  • コンパクト信号灯 (直径 55 mm)
  • IO-Link インターフェイス
  • M12 プラグ接続
  • 100 万色以上を設定可能
  • 内蔵サイレン (85 dB)
  • 内蔵タッチ機能

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICA-SB-MCST-55MM-IO-V1の技術データ

ライトタイプLED
ライトカラー : MC > 1,000,000 色、IO-Link 経由で設定可能
信号パターン : 点滅、フラッシュ、連続
信号タイプマルチトーン、10 トーン、調整可能
最大音量 85 dB (距離 1 m 時) 音量調節可能
色黒色
周波数フラッシュ周波数は設定可能
絶縁電圧UiUi = 50 V / Uimp = 330 V
定格作動電圧Ue24 V DC ± 0 %
定格動作電流Ie55 mA
サージ保護カテゴリ I
突入電流350 mA
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 )
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D
ファームウェア アップデート
プロセス データ出力 8 バイト
- ライト = 6 バイト
- サウンド = 2 バイト
入力 3 バイト
- タッチ機能 : 3 バイト

ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID983842 (0x0F0322)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間5 ms
SIO モードのサポートではない
互換性のあるマスタポートタイプクラス A 、 クラス B (3 極アダプタ、または 3 線ケーブル 使用)
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2 : 2005-08
EN 61000-6-4 : 2007-01
EN 61000-6-4/A1:2011-02
通信インターフェイスIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.5
放射干渉EN 61000-6-4 : 2007-01
EN 61000-6-4/A1:2011-02
周囲温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
汚染度3 (接続エリア 2 内)
保護等級IP65 / IP69K
保護等級3
材料PC
取り付け埋込形照明器具
質量66 g
寸法
高さ79 mm
直径55 mm
接続可能対象M12 プラグ、4 ピン
寿命光学 : 最大 50,000 時間
音響 : 最低 5,000 時間
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。