国を選択してください
ICA-SB-MCS-55MM1PM-IO-V1 スタックライト IO-Link
9セグメントとサイレンを備えたIO-Link対応スタックライト
主なメリットの概要
- コンパクト信号灯 (直径 55 mm)
- IO-Link インターフェイス
- M12 プラグ接続
- 100 万色以上を設定可能
- 内蔵サイレン (85 dB)
もっと見る






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
ICA-SB-MCS-55MM1PM-IO-V1の技術データ
| ライトタイプ | LED ライトカラー : MC > 1,000,000 色、IO-Link 経由で設定可能 信号パターン : 点滅、フラッシュ、連続 | |
| 信号タイプ | マルチトーン、10 トーン、調整可能 最大音量 85 dB (距離 1 m 時) 音量調節可能 | |
| 色 | 黒色 | |
| 周波数 | フラッシュ周波数は設定可能 |
| 絶縁電圧 | Ui | Ui = 50 V / Uimp = 330 V |
| 定格作動電圧 | Ue | 24 V DC ±20 % |
| 定格動作電流 | Ie | 55 mA |
| サージ保護 | カテゴリ I | |
| 突入電流 | 350 mA |
| インターフェイスの種類 | IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 ) | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイスプロファイル | 識別と診断 - I&D ファームウェア アップデート | |
| プロセス データ | 出力 8 バイト - ライト = 6 バイト - サウンド = 2 バイト | |
| ベンダ ID | 1 (0x0001) | |
| デバイス ID | 983842 (0x0F0322) | |
| 転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| 最小サイクル時間 | 5 ms | |
| SIO モードのサポート | ではない | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | クラス A 、 クラス B (3 極アダプタ、または 3 線ケーブル 使用) |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 通信インターフェイス | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.5 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4 : 2007-01 EN 61000-6-4/A1:2011-02 |
| 周囲温度 | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
| 汚染度 | 3 (接続エリア 2 内) |
| 保護等級 | IP65 / IP69K | |||||||
| 保護等級 | 3 | |||||||
| 材料 | PC | |||||||
| 取り付け | 埋込形照明器具 | |||||||
| 質量 | 75 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
| 接続可能対象 | M12 プラグ、4 ピン | |||||||
| 寿命 | 光学 : 最大 50,000 時間 音響 : 最低 5,000 時間 | |||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。