国を選択してください
ICRL2-U-5RJ45-G-DIN 非管理型イーサネットスイッチRocketLinx®
5 つの RJ45 ポートを備え、動作温度範囲が拡張された非管理型イーサネットスイッチ
主なメリットの概要
- 過酷な環境での使用に対応する頑丈なハウジング
- PROFINET IO および EtherNet/IP に適しています
- 拡張温度範囲
- 5 - ギガビット RJ45 ポート









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
ICRL2-U-5RJ45-G-DINの技術データ
| UL ファイル番号 | E223772 | |
| MTBF | 67,9 a |
| ポート数 | 5 | |||||||||||||
| Auto-MDI(-X) | はい | |||||||||||||
| 自動ネゴシエーション | はい | |||||||||||||
| イーサネットインターフェイス | 産業用イーサネット | |||||||||||||
| 転送レート | 10BASE-T 、100BASE-TX 、1000BASE-T | |||||||||||||
| ネットワークのパフォーマンス | ジャンボ フレーム サイズ : 1552 バイト ブロードキャスト パケットのブロードキャスト ストーム保護 | |||||||||||||
| ケーブル タイプ | カテゴリ 5e 以上 | |||||||||||||
| スイッチのプロパティ | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 標準 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| LED 表示 | マニュアルを参照してください |
| 定格作動電圧 | Ue | 12 ... 48 V DC |
| 消費電力 | 3 W | |
| 一般情報 | 過電流保護、電源極性誤挿入保護 | |
| 公称電圧 | UN | 24 V DC |
| 消費電流 | 標準 6 mA |
| 物理的 | RJ45 | |
| 転送レート | 10/100/1000 Mbps |
| 番号 / タイプ | 5 x RJ45 |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 電気的安全性 | CSA C22.2 No. 61010-1-12 UL 61010-1、IEC 61010-2-201 | |
| 放射干渉 | EN 55032、FCC パート 15 サブパート B、ICES-003、AS/NZS CISPR 32 | |
| ノイズ耐性 | EN 55035:2017/A11:2020 | |
| 耐衝撃性 | EN 60068-2-27 | |
| 耐振動性 | IEC 60068-2-6 |
| 周囲温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 最大 95 % | |
| 高度 | 0 ... 3048 m |
| 保護等級 | IP30 | ||||||||||
| 接続 | 電源 端子台 イーサネット 5 x RJ45 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 183 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 構造タイプ | キャビネットモジュール | ||||||||||
| 取り付け | DIN レールまたは直接パネル取り付け | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。