国を選択してください
CFM.C.R20B.K01.SP Actuator Head Assembly
主なメリットの概要
- Component for appropriately certified Ex d enclosures
- Ex db and Ex tb certified
- Polyamide and brass nickel-plated






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
CFM.C.R20B.K01.SPの技術データ
| Function | Rotary actuator for 6 mm square shaft | ||||||||||
| |||||||||||
| Thread size (TD) | M20 | |||||||||||||
| Degree of protection | IP66 | |||||||||||||
| Material | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Mass | 58 g | |||||||||||||
| Mechanical life | 10000000 switching operations | |||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tightening torque | 5 Nm | |||||||||||||
| Mounting | use with lid-mounted contact modules | |||||||||||||
| Service temperature | -60 ... 120 °C (-76 ... 248 °F) |
| EU-type examination certificate | CML 17 ATEX 1341U | ||||
| |||||
| IECEx approval | IECEx CML 17.0181U | |
| UKCA approval | CML 21 UKEX 1422U |
| Degree of protection | EN 60529 |
| Supplementary information | EC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. | |
| Enclosure type | EJB , EJBX , GUB , GUBX |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。