国を選択してください
CFS.MOD.LCS.PI024V.K01.SP LED Indicator Assembly
主なメリットの概要
- Component for appropriately certified Ex d enclosures
- Ex db and Ex tb certified
- Polyamide and brass nickel-plated









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
CFS.MOD.LCS.PI024V.K01.SPの技術データ
| Operating voltage | 24 V max. AC/DC | |||||||
| Operating current | 11 mA max. | |||||||
| Terminal capacity | 1.5 mm2 | |||||||
| ||||||||
| Function | Pilot light with module | |||||||
| ||||||||
| Thread size (TD) | M28 | |||||||||||||
| Degree of protection | IP66 | |||||||||||||
| Material | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Mass | 58 g | |||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tightening torque | Actuator head : 2 Nm | |||||||||||||
| Mounting | use with lid-mounted contact modules | |||||||||||||
| Service temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| EU-type examination certificate | CML 17 ATEX 1341U | ||||
| |||||
| IECEx approval | IECEx CML 17.0181U | |
| UKCA approval | CML 21 UKEX 1422U |
| Degree of protection | EN 60529 |
| Supplementary information | EC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. | |
| Enclosure type | EJB , EJBX , GUB , GUBX |
| Optional accessories | CFS.LR.K50.SP CFS.LG.K50.SP CFS.LO.K50.SP CFS.LW.K50.SP |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。