国を選択してください

グローバルサイトへ

NMB2-F79M-E3-C-FE-160MM-V3 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 検知範囲 2 mm
  • ステンレススチールの検出面
  • 鉄製対象物
  • 溶接環境対応
  • 溶接スラグ耐性コーティング
  • 160 mm M8 オスコードセット、難燃性 POC ジャケット付き

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB2-F79M-E3-C-FE-160MM-V3の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプPNP
定格動作距離sn2 mm
設置面一
注:センサはスチールに 0.5 mm 埋め込まれ、検知フィールドに影響を与えません。
保証動作距離sa0 ... 1,62 mm
作動エレメント鉄製対象物
減衰係数 rAl0
リダクションファクタ rCu0
減衰係数 r3040,3
リダクションファクタ rBrass0
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f5 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL≤ 200 mA
オフ状態電流Ir≤ 10 µA
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
MTTFd2785 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ出力 : 黄色
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度コネクタ / アンプ : -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
センサーヘッド: -10 ... 100 °C (14 ... 212 °F)
耐衝撃性30 g 11 ms 3 つの平面
接続タイプ160 mm POC ケーブル 付き 3 ピン ( 金めっき ) M8 x 1 コネクタ
コア断面積2 x 0,34 mm2
ハウジング材質Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
保護等級IP68
質量17 g
寸法
高さ4,7 mm
幅8 mm
長さ20 mm
ケーブルの長さL = 160 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。