国を選択してください
NCB50-FP-E2-C-P1-V1 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 50 mm フラッシュ(面一)
- 3 線式 DC
- 耐溶接
- 距離 > 50 cm での最適な使用
- 床面コンベアシステムへの面一設置に特に最適
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NCB50-FP-E2-C-P1-V1の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 50 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 40,5 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,38 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,35 | |
| 減衰係数 r304 | 0,83 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 60 V DC |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 1 Hz |
| ヒステリシス | H | 標準 3 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 3 V |
| 作動電流 | IL | 0 ... 200 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 20 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 1 s |
| チューニングアウト | ≥ 50 ms | |
| 動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| MTTFd | 960 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC 出力スイッチング電流 : 200 mA | |
| CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | ||||||||||
| ハウジング材質 | PBT / メタル | ||||||||||
| 検出面 | PBT、アクティブ表面 PTFE コーティング済み | ||||||||||
| ハウジングベース | PBT | ||||||||||
| 保護等級 | IP68 | ||||||||||
| コネクタ | |||||||||||
| |||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。