国を選択してください

グローバルサイトへ

RC10-14-N3-Y110970 誘導型リングセンサ

主なメリットの概要

  • 内径 10 mm
  • コンフォートシリーズ
  • 双安定
  • 方向検出

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

RC10-14-N3-Y110970の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNAMUR、双安定
内径10 mm
測定シリンダ
直径2,5 mm
長さ3 mm
測定コーン
材料9S20K
出力タイプ2 線式
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
ヒステリシスH標準 1 %
逆極性保護機能逆極性保護
消費電流
トラバース B3 mA
トラバース A1 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 5 ms
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
標準EN IEC 60947-5-2
ATEX 承認済み
機器保護レベル GbPTB 99 ATEX 2128 X
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC
周囲温度-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径2,6 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色青色
コアの数2
コア断面積0,14 mm2
長さL2 m
寸法
高さ32,5 mm
幅25 mm
長さ20 mm
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。