国を選択してください

グローバルサイトへ

NCB15-30GM50-Z4 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 15 mm フラッシュ
  • 2 線式 DC
  • 作動距離の増大
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NCB15-30GM50-Z4の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn15 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 12 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3040,7
リダクションファクタ rBrass0,5
出力タイプ2 線式
動作電圧UB3,5 ... 30 V
切替え周波数f500 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性 - 導電性
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3,5 V
温度ドリフト±15 %
作動電流IL2 ... 100 mA
オフ状態電流Ir標準 0,8 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
故障前インジケータLED、赤色
スタビリティコントロールスイッチポイント0.8 秒r ~0.9 秒r
MTTFd1390 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 61000-6-2 : 2019-02
EN IEC 61000-6-3 : 2021-03
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径4,8 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数2
コア断面積0,34 mm2
長さL2 m
寸法
長さ48 mm
直径30 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。