国を選択してください

グローバルサイトへ

9416C ケーブルプラグ

現場取付け可能なケーブルプラグ

主なメリットの概要

  • プラグ
  • ストレート
  • 12 ピン
  • 右回転
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

9416Cの技術データ

ピンの数12 ピン 右回転
構造タイプストレート
接続 1オスコネクタ
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M23
汚染度3
接続タイプはんだ接続
コア断面積0,08 ... 1 mm2
ケーブル直径3 ... 10,5 mm
保護等級IP67
質量71 g
挿抜耐久性100
一般的な注意事項