国を選択してください

グローバルサイトへ

42308A ケーブルソケット

ケーブルソケット、M16 ストレート 8ピン、ケーブル径 6~8 mm 用、シールド付き、現場取付け可能、はんだ接続

主なメリットの概要

  • 製造可能、スクリーニング可能
  • 金属製ハウジング
  • はんだ接続
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
  • ZH

42308Aの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM16
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数8
動作電圧UB最大 30 V DC
作動電流IB最大 2 A
過電圧カテゴリI
絶縁材グループIII
絶縁抵抗min. 10000 MΩ
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M16 x 0.75 : IEC 61076-2-106
燃焼性UL 94
周囲温度-30 ... 95 °C (-22 ... 203 °F)
汚染度1
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
ツールのインストールクロスハッチ ローレット
挿抜耐久性min. 500
シールドシールドリング
保護等級IP67 / IP68
接続はんだ接続 (最大 0.75 mm2) / AWG 18
ケーブル
被覆直径6~8 mm
コア断面積0,75 mm2 / 18 AWG 最大
質量51 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続CuZn、ニッケルめっき
本体CuZn、ニッケルめっき
接触面銀メッキ (Ag)
燃焼性V-0
一般的な注意事項