国を選択してください

グローバルサイトへ

42308B ケーブルソケット

フィールド取付け可能なケーブルソケット

主なメリットの概要

  • ソケット
  • 角度付き
  • 8 極
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

42308Bの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM16
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数8
保護等級EN 60529
保護等級IP67
質量69 g
一般的な注意事項