国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

NJ25-50-E2 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 25 mm ノンフラッシュ(非面一)
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NJ25-50-E2の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn25 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 20,25 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,85
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 100 Hz
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 200 mA
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
MTTFd1326 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径6,4 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数3
コア断面積0,75 mm2
長さL2 m
質量270 g
締め付けトルク、締め付けねじ≤ 1,8 Nm
寸法
長さ40 mm
直径50 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。