国を選択してください
RB15-14-E2-BI-Y97927 誘導型リングセンサ
主なメリットの概要
- 内径 15 mm
- 基本シリーズ
- 双安定
- 方向検出









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
RB15-14-E2-BI-Y97927の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | ||||
| 出力タイプ | PNP | ||||
| 出力極性 | DC | ||||
| 内径 | 15 mm | ||||
| 測定コーン | 6 mm | ||||
| |||||
| 通過速度 | v | ≤ 10 m/s | |||
| 出力タイプ | 3 線式 | ||||
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V | |||||||||
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | ||||||||||
| 短絡保護機能 | パルシング | ||||||||||
| 出力電圧 | |||||||||||
| |||||||||||
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V | |||||||||
| 作動電流 | IL | 0 ... 100 mA | |||||||||
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 10 mA | |||||||||
| MTTFd | 1449 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 抵抗 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 100 mA |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。