国を選択してください

グローバルサイトへ

AVS58N-011YYRYGN-0014 アブソリュートエンコーダ

シングルターン・アブソリュートエンコーダ

主なメリットの概要

  • YY:特別に割り当てられたコネクタ 9416L
  • Y:電源 5 V DC
  • 14 ビットシングルターン
  • ハードウェアエンコーダ
  • 最大 2 メガボーのデータ転送
  • 光絶縁 RS 422 インターフェイス
  • クランプフランジ

もっと見る

SSI interface
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
AVS58N-011YYRYGN-0014の技術データ

MTTFd170 a
ミッションタイム(TM)20 a
L101,9 E+11 (6000 rpm および 20/40 N 軸 / ラジアルシャフト負荷で)
診断範囲(DC)0 %
動作電圧UB5 V DC
無負荷供給電流I0最大 120 mA
直線性±14 ビットで 2 LSB、13 ビットで ± 1 LSB、12 ビットで ± 0.5 LSB
出力コードグレーコード
コードコース(カウント方向)CW 降順(時計回りの回転、コードコースの降順)
インターフェイスの種類SSI
Monoflop 時間20 ± 10 µs
解像度
シングルターン14 Bit
全体解像度14 Bit
転送レート0,1 ... 2 MBit/s
規格準拠RS 422
コネクタタイプ 9416L(M23)、12 ピン
保護等級DIN EN 60529、IP65
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、3 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料ハウジング:粉体塗装アルミニウム
フランジ:アルミニウム
シャフト:ステンレス鋼
質量約 460 g
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント50 gcm2
始動トルク< 5 Ncm
シャフト負荷
軸40 N
ラジアル110 N
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。