国を選択してください
NMB5-18GM85-US-FE-V12 誘導型センサー
主なメリットの概要
- ステンレススチールの検出面
- 検知範囲 5 mm
- 2 線式 AC/DC
- 鉄製対象物












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
NMB5-18GM85-US-FE-V12の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | 2 線式 | |
| 定格動作距離 | sn | 5 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | AC/DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 4,05 mm |
| 作動エレメント | 鉄製対象物 | |
| 減衰係数 rAl | 0 | |
| リダクションファクタ rCu | 0 | |
| 減衰係数 r304 | 0.4~0.7 | |
| 減衰率 rSt37 | 1 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 切替え周波数 | f | 15 Hz |
| ヒステリシス | H | 3 ... 15 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | はい | |
| 短絡保護機能 | はい | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 7 V |
| 定格動作電流 | Ie | 8 ... 200 mA AC/DC |
| オフ状態電流 | Ir | ≤ 1,3 mA |
| エラーインジケータ | LED、緑色/黄色(交互に点滅)- 短絡/過負荷表示 |
| MTTFd | 950 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | デュアル LED 緑色: 電源 黄色: 出力 |
| 定格作動電圧 | Ue | 20 ... 250 V AC/DC |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 抵抗 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 250 V AC/DC 出力スイッチング電流 : 200 mA | |
| CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | |||||||
| ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| 検出面 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||
| コネクタ | ||||||||
| ||||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。