国を選択してください
NMB5-18GM65-E2-C-FE-V1 誘導型センサー
主なメリットの概要
- ステンレススチールの検出面
- 検知範囲 5 mm
- 3 線式 DC
- 溶接環境対応
- 溶接スラグ耐性コーティング
- 鉄製対象物
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
NMB5-18GM65-E2-C-FE-V1の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 5 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 4,05 mm |
| 作動エレメント | 鉄製対象物 | |
| 減衰係数 rAl | 0 | |
| リダクションファクタ rCu | 0 | |
| 減衰係数 r304 | 0.6~0.8 | |
| 減衰率 rSt37 | 1 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 5 Hz |
| ヒステリシス | H | 3 ... 15 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2 V |
| 作動電流 | IL | 0 ... 200 mA |
| 消費電流 | < 14 mA | |
| オフ状態電流 | Ir | ≤ 10 µA |
| 動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
| 切替え状態インジケータ | マルチホール LED、黄色 | |
| 磁場強度、交流場 | 250 mT | |
| 磁力場強度、直流場 | 250 mT |
| MTTFd | 954 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 200 mA | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | |||||||
| ハウジング材質 | Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| 検出面 | Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| 保護等級 | IP67 / IP68 / IP69K - コードセット依存 ケーブル仕様に準拠 | |||||||
| コネクタ | ||||||||
| ||||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。