国を選択してください

グローバルサイトへ

NMB8-30GM55-E0-FE 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • ステンレススチールの検出面
  • 検知範囲 8 mm
  • 3 線式 DC
  • 鉄製対象物
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB8-30GM55-E0-FEの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプNPN
定格動作距離sn8 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 6,48 mm
作動エレメント鉄製対象物
減衰係数 rAl0
リダクションファクタ rCu0
減衰係数 r3040.6~0.8
減衰率 rSt371
リダクションファクタ rBrass0
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f10 Hz
ヒステリシスH3 ... 15 標準 10 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能はい
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL≤ 200 mA
消費電流< 14 mA
オフ状態電流Ir≤ 10 µA
動作インジケータデュアル LED
緑色: 電源
黄色: 出力
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径6,2 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,5 mm2
長さL2 m
寸法
長さ55 mm
直径30 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。