国を選択してください

グローバルサイトへ

NMB8-30GM85-US-FE-V12 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • ステンレススチールの検出面
  • 検知範囲 8 mm
  • 2 線式 AC/DC
  • 鉄製対象物
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NMB8-30GM85-US-FE-V12の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn8 mm
設置面一
出力極性AC/DC
保証動作距離sa0 ... 6,48 mm
作動エレメント鉄製対象物
減衰係数 rAl0
リダクションファクタ rCu0
減衰係数 r3040.4~0.7
減衰率 rSt371
リダクションファクタ rBrass0
出力タイプ2 線式
切替え周波数f10 Hz
ヒステリシスH3 ... 15 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性耐性
短絡保護機能はい
電圧降下Ud≤ 7 V
定格動作電流Ie8 ... 200 mA AC/DC
オフ状態電流Ir≤ 1,3 mA
エラーインジケータLED、緑色/黄色(交互に点滅)- 短絡/過負荷表示
動作インジケータデュアル LED
緑色: 電源
黄色: 出力
定格作動電圧Ue20 ... 250 V AC/DC
標準EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 250 V AC/DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切り1/2 インチ - 20 UN
ピンの数3
寸法
長さ70 mm
直径30 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。