国を選択してください

グローバルサイトへ

NMB2-12GM40-Z3-C-FE-300MM-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • ステンレススチールの検出面
  • 検知範囲 2 mm
  • 2 線式 DC
  • 溶接環境対応
  • 溶接スラグ耐性コーティング
  • 鉄製対象物
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NMB2-12GM40-Z3-C-FE-300MM-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn2 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,62 mm
作動エレメント鉄製対象物
減衰係数 rAl0
リダクションファクタ rCu0
減衰係数 r3040.6~0.8
減衰率 rSt371
リダクションファクタ rBrass0
出力タイプ2 線式
動作電圧UB6 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 5 Hz
ヒステリシスH3 ... 15 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性耐性
短絡保護機能ではない
電圧降下Ud≤ 5,5 V DC
作動電流IL2 ... 100 mA
オフ状態電流Ir≤ 800 µA
切替え状態インジケータLED、赤色
磁場強度、交流場250 mT
磁力場強度、直流場250 mT
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング材質Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
保護等級IP67 / IP68 / IP69K - コードセット依存 ケーブル仕様に準拠
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
締め付けトルク≤ 0,6 Nm
ピンの数3
ケーブル
ケーブル直径4,8 mm ± 0,2 mm
材料POC
色オレンジ色
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
長さL300 mm
質量45 g
寸法
長さ40 mm
直径12 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。