国を選択してください
NJ2-D-US-1.025-V93 誘導型センサー
誘導型センサ(円筒形)
主なメリットの概要
- 2 線式 AC/DC
- 耐溶接
- 検知範囲 2 mm
- 定格圧力 3000 psi









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NJ2-D-US-1.025-V93の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | 2 線式 | |
| 定格動作距離 | sn | 2 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | AC/DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 1,62 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| 減衰係数 r304 | 0,85 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 20 Hz |
| ヒステリシス | H | 10 ... 20 % 標準 15 % |
| 逆極性保護機能 | はい | |
| 短絡保護機能 | はい | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 7 V |
| 瞬時電流 (20 ミリ秒、0.1 Hz) | max. 3 A | |
| 定格動作電流 | Ie | 8 ... 300 mA AC/DC |
| オフ状態電流 | Ir | < 1,7 mA |
| 磁場強度、交流場 | 250 mT | |
| 磁力場強度、直流場 | 100 mT |
| 作動圧力は動的に変化します | 3000 psi |
| 緑色 LED | 電源オン | |
| 赤色 LED | 出力ステータス | |
| 赤色/緑色 LED | 短絡/過負荷表示 |
| 定格作動電圧 | Ue | 20 ... 250 V AC/DC |
| 標準 | EN 60947-5-2 |
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 250 V AC/DC 出力スイッチング電流 : 300 mA |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | |||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||
| 材料 | ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム | |||||||
| コネクタ | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 195 g | |||||||
| 注 | X = 1.025 インチ(26 mm) | |||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。