国を選択してください

グローバルサイトへ

NJ2-F-US-2.062-V93 誘導型センサー

誘導型センサ(円筒形)

主なメリットの概要

  • 耐溶接
  • 検知範囲 2 mm
  • 圧力定格 1000 psi
  • 2 線式 AC/DC
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ2-F-US-2.062-V93の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn2 mm
設置面一
出力極性AC/DC
保証動作距離sa0 ... 1,62 mm
減衰係数 rAl0,4
減衰係数 r3040,85
出力タイプ2 線式
切替え周波数f0 ... 20 Hz
ヒステリシスH10 ... 20 % 標準 15 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能はい
電圧降下Ud≤ 7 V
瞬時電流
(20 ミリ秒、0.1 Hz)
max. 3 A
定格動作電流Ie8 ... 300 mA AC/DC
オフ状態電流Ir< 1,7 mA
磁場強度、交流場250 mT
磁力場強度、直流場100 mT
作動圧力は動的に変化します1000 psi
緑色 LED電源オン
赤色 LED出力ステータス
赤色/緑色 LED短絡/過負荷表示
定格作動電圧Ue20 ... 250 V AC/DC
標準EN 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 250 V AC/DC
出力スイッチング電流 : 300 mA
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
保護等級IP67
材料ハウジング:亜鉛
プローブ:アルミニウム
コネクタ
ねじ切り7/8 インチ - 16 UN
ピンの数3
質量182 g
注X = 2.062 インチ(52.4 mm)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。