国を選択してください
NBN15-30GK60-AR-3M 誘導型センサー
主なメリットの概要
- リレー出力
- 検知範囲 15 mm
- SPDT 出力
- 負荷電流を 6 A に切り替えます









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN15-30GK60-AR-3Mの技術データ
| スイッチング機能 | 接点切り替え | |
| 出力タイプ | リレー | |
| 定格動作距離 | sn | 15 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 出力極性 | DC | |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,37 | |
| 減衰係数 r304 | 0,73 | |
| 出力タイプ | リレー出力 | |
| 機械的寿命 | 無負荷: 2 x 107 動作 全負荷: 1 x 105 スイッチングサイクル |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 切替え周波数 | f | 20 Hz |
| ヒステリシス | H | 約 10 % |
| 逆極性保護機能 | はい | |
| 短絡保護機能 | ではない | |
| 作動電流 | IL | ≤ 50 mA |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| スイッチング電圧 | 最大 28 V DC | |
| スイッチング電流 | 6 A DC 抵抗負荷 | |
| スイッチング電源 | 最大 180 W |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 抵抗 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 |
| 周囲温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | 3 m ケーブル、PVC ヘビージャケット、5 導体、#18 AWG | |||||||
| コア断面積 | 0,75 mm2 | |||||||
| ハウジング材質 | PBT | |||||||
| 検出面 | PBT | |||||||
| 保護等級 | IP68 | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。