国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB5-F104M-E2-C-200MM-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 5 mm、フラッシュ(面一)型
  • 3 線式 DC
  • 耐溶接
  • 金属製ハウジング
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB5-F104M-E2-C-200MM-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn5 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 4 mm
減衰係数 rAl0.30 - 0.45
リダクションファクタ rCu0.25 - 0.45
減衰係数 r3040.60 - 1.00
減衰率 rSt371
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f100 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,5 V
作動電流IL200 mA
オフ状態電流Ir≤ 80 µA
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
切替え状態インジケータLED
規格準拠
標準IEC/EN 60947-5-2:2004
UL 認証cULus 規格認定取得済み
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブルコネクタ M12 x 1 、 4 ピン 付き PUR ケーブル、 200 mm
コア断面積0,25 mm2
ハウジング材質GD-Zn
検出面PA 12
保護等級IP67
寸法
高さ8 mm
幅20 mm
長さ32 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。