国を選択してください
NBB7-F104M-A2-200MM-V1 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 7 mm フラッシュ(面一)
- 4 線式 DC
- 金属製ハウジング












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
NBB7-F104M-A2-200MM-V1の技術データ
| スイッチング機能 | 補完 | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 7 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 5,6 mm |
| 減衰係数 rAl | 0.30 - 0.45 | |
| リダクションファクタ rCu | 0.25 - 0.45 | |
| 減衰係数 r304 | 0.60 - 1.00 | |
| 減衰率 rSt37 | 1 | |
| 出力タイプ | 4 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 切替え周波数 | f | 150 Hz |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2,5 V |
| 作動電流 | IL | 200 mA |
| オフ状態電流 | Ir | ≤ 80 µA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 15 mA |
| 切替え状態インジケータ | LED |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | ケーブルコネクタ M12 x 1 、 4 ピン 付き PUR ケーブル 200 mm | ||||||||||
| コア断面積 | 0,14 mm2 | ||||||||||
| ハウジング材質 | GD-Zn | ||||||||||
| 検出面 | PA 12 | ||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。