国を選択してください

グローバルサイトへ

NCN100-F23-E2-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 100 mm、ノンフラッシュ(非面一)型
  • 3 線式 DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NCN100-F23-E2-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn100 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 81 mm
実際の動作距離sr90 ... 110 mm 標準
減衰係数 rAl0,37
リダクションファクタ rCu0,35
減衰係数 r3041
リダクションファクタ rBrass0,47
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 10 Hz
ヒステリシスH標準 8 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
電圧降下(IL で)
電圧降下 IL = 200 mA、スイッチエレメントオンUd1,3 ... 2,2 V 標準 1,9 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir
オフ状態電流 UB = 1.1 x Ue、スイッチエレメントオフ0 ... 0,5 mA
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 90 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd911 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質ABS (TSG)、底面 Al
検出面ABS
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
寸法
高さ60,5 mm
幅177 mm
長さ177 mm
注取り付け条件は、当該のアプリケーションに応じて、個別に確認する必要があります。
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。