国を選択してください

グローバルサイトへ

V18-W ケーブルソケット

ケーブルソケット、現場取付け可能、M12 ストレート、4ピン、ケーブル径 6.5~8 mm 用

主なメリットの概要

  • ねじ端子接続
  • UL 認定部品
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V18-Wの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM18
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数4
カスタマイズコードの向きは60° 毎に回転可能
動作電圧UB最大 250 V
作動電流IB最大 16 A
サージ保護カテゴリ III
絶縁抵抗min. 100 MΩ
保護等級EN 60529
UL 認証
最大許容動作電流max. 5 A
UL ファイル番号E363587
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 50
保護等級IP67
接続最大 1.5 mm2 用ねじ端子 / AWG 16
PG9 ケーブルグランド
ケーブル
被覆直径6.5 ... 8 mm
コア断面積1,5 mm2 / 16 AWG 最大
質量31,78 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続PA
本体PBT / PA
接触面CuSnZn
一般的な注意事項