国を選択してください

グローバルサイトへ

LS610-DA-P/F2/35 光データカプラ

PROFIBUS 用光データカプラー、検出範囲 240 m、赤外線、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • PROFIBUS 用デバイス
  • TVT(テレグラム検証技術)による安全な光線の中断
  • すばやく取り付けるためのプラグ接続
  • デバイスを開かずに簡単にプログラミング
  • 検出範囲 0 まで使用可
  • 信号強度を示す回線インジケータ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFIBUS interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

LS610-DA-P/F2/35の技術データ

有効検出範囲0 ... 240 m
しきい値検出範囲260 m
ライトタイプ変調赤外線
ライトスポットの直径2 m 100 m の距離
発散角1,1 °
周囲光限度> 10000 Lux
MTTFd250 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
データフローインジケータ緑色 LED:エミッター
黄色 LED:レシーバー 赤色 LED:テレグラムの故障
機能インジケータアライメント補助:赤色のフロント LED 点滅 信号強度(8個の LED:赤色、黄色、緑色) ボーレート、作動モード
制御エレメントメンブレンキー(2 個)は電動ロック可能
動作電圧UB18 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0200 mA
データレート93.75、187.5、(350)、500、1500 キロビット/秒 、調節可能
作動周波数F2 = 12,5 MHz
インターフェイスの種類PROFIBUS、ガルバニック絶縁
関数入力キーロック、内部プルアップ抵抗
0 V でロックされたキーパッド
故障前表示の出力1 PNP(十分なスタビリティコントロールがある場合に切り替わる) 短絡保護、最大 200 mA
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性EN 60825-1:2014
承認CE、cULus
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP65
接続4 ピン、M12x1 コネクタ、標準(電源) 、
5 ピン、M12x1 コネクタ、B コード(バスイン) 、
5 ピン、M12x1 ソケット、B コード(バス出力 / 終端)
材料
ハウジングABS / PC
光学面プラスチック
質量700 g
寸法
高さ90 mm
幅170 mm
長さ171 mm
一般的な注意事項