国を選択してください

グローバルサイトへ

VAA-2E-KE1-S ASi安全モジュール

KE1 安全モジュール(コントロールキャビネット用)
安全関連入力 2 点

主なメリットの概要

  • 緊急停止スイッチなどの機械的接点用の安全入力 2 点
  • 取り外し可能な端子付きハウジング
  • 通信モニタリング
  • モジュールからの入力の電源供給
  • バスおよび入力の機能表示
  • クロス回路検出
  • アドレス指定ジャック
  • Cat. 4、PLe / SIL3 までのアプリケーション

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Product Compliance: USA - cULus
Interface symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-2E-KE1-Sの技術データ

スレーブタイプ安全ノード
AS-Interface 仕様V2.11
必要なマスター仕様≥ V2.0
プロファイルS-0.B
IO コード0
ID コードB
ID1 コードF
ID2 コード0
UL ファイル番号E87056
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
MTTFd200 a
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラーまたはアドレスが 0
LED PWRAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 2 個
定格作動電圧Ue26,5 ... 31,6 V PELV (AS-Interface から)
定格動作電流Ie≤ 70 mA
保護等級III
番号 / タイプ安全接点入力 2 点、クロス モニタリング :1 チャネル接点 (2 点) : EN ISO 13849-1 準拠 カテゴリ 2/PL c 、または 2 チャネル接点 (1 点) : EN ISO 13849-1 準拠 カテゴリ 4/PL e
ケーブル長は、入力あたり 300 m を超えないようにしてください。
供給(AS-Interface から)
電圧20 ... 30 V DC パルス
現在の負荷容量入力電流制限 ≤ 15 mA、
過負荷および短絡耐性
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
絶縁の調整EN 50178:1998
電磁適合性EN 61000-6-2、EN 61000-4-5 1 kV 非対称、基準 B、EN 61000-6-4
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013+A1:2019
電気的安全性EN 50178:1998 IEC 60204-1:2007
放射干渉EN 61000-6-4:2001
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
機能安全EN ISO 13849-1 : 2023 に準拠したカテゴリ 4 / PL e
SIL 3、IEC 62061 : 2021 および IEC 61508 Teil 1-7 : 2010 準拠
標準NFPA 79:2002
周囲温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
耐衝撃性10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)1000 回の衝撃
耐振動性0,75 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル
保護等級IP20
接続取り外し可能な端子、端子接続 ≤ 2.5 mm2
材料
ハウジングPA 66-FR
質量80 g
寸法
高さ99,6 mm
幅22,5 mm
長さ48,5 mm
取り付けDIN 取付けレール
一般的な注意事項