国を選択してください

グローバルサイトへ

NCB40-FP-Z2-P1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 40 mm フラッシュ(面一)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCB40-FP-Z2-P1の技術データ

スイッチング機能常開 / 常閉(NO/NC)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn40 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 32,4 mm
実際の動作距離sr36 ... 44 mm 標準 40 mm
減衰係数 rAl0,35
リダクションファクタ rCu0,35
減衰係数 r3040,8
出力タイプ2 線式
動作電圧UB10 ... 60 V
切替え周波数f0 ... 50 Hz
ヒステリシスH0 ... 20 % 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性耐性
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 6 V
作動電流IL2 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0,4 ... 1 mA 標準 0,6 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプねじ端子
接続に関する情報1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます
締付けトルク 1.2 N.m + 10 %
コア断面積最大 2.5 mm2
最小コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 0,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 0,34 mm2
最大コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 2,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 1,5 mm2
ハウジング材質PBT
検出面PBT
ハウジングベースPBT
保護等級IP67
寸法
高さ40 mm
幅84 mm
長さ84 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。