国を選択してください

グローバルサイトへ

FVS58 アブソリュートエンコーダ

シングルターン・アブソリュートエンコーダ

主なメリットの概要

  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • 13 ビットのシングルターン
  • 出力コード:グレーとバイナリ
  • 短絡保護プッシュプル出力
  • カウント方向、LATCH、PRESET 選択用の入力
  • コード変更周波数最大 400 kHz
  • サーボまたはクランプフランジ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

FVS58の技術データ

動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0最大 140 mA
消費電力P0≤ 2 W 、 出力ドライバなし
直線性± 0,5 LSB
出力コードグレーコード、バイナリコード、グレーの超過コード
コードコース(カウント方向)CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順)
コード準備時間0,3 ms
インターフェイスの種類プッシュプル、並行 、 短絡保護
解像度
シングルターン13 Bit
負荷電流40 mA
電圧降下≤ 2,5 V
信号電圧
高作動電圧から電圧降下を引いた値
低≤ 2,8 V
立ち上がり時間300 ns
電源遮断遅延300 ns
コード変更頻度400 kHz
入力タイプカウント方向の選択(CW/CCW)
信号電圧
高10 ... 30 V
低0 ... 2 V
入力電流< 6 mA
信号持続時間min. 10 ms
スイッチオンディレイ≥ 1 ms
スイッチオフディレイ≥ 1 ms
入力タイプ一時保存(LATCH)
信号電圧
高10 ... 30 V
低0 ... 2 V
入力電流< 6 mA
信号持続時間min. 100 µs
スイッチオンディレイ< 0,1 ms
スイッチオフディレイ< 0,1 ms
入力タイプゼロセット(プリセット)
信号電圧
高10 ... 30 V
低0 ... 2 V
入力電流< 6 mA
信号持続時間min. 10 ms
スイッチオンディレイ< 1 ms
コネクタタイプ 9424(M23)、19 ピン
ケーブル∅9 mm、12 x 2 x 0.14 mm2、2 m
保護等級DIN EN 60529、IP65
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
ケーブルモデル:
-30~70 °C(リジッド配線)
-5~70 °C(フレキシブル配線)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (ケーブルモデル:-5~70 °C)
材料
組み合わせ 1ハウジング:粉体塗装アルミニウム
フランジ:アルミニウム
シャフト:ステンレス鋼
コンビネーション 2(Inox)ハウジング:ステンレス鋼
フランジ:ステンレス鋼
シャフト:ステンレス鋼
質量約 200 g (組み合わせ 1)
約 400 g (組み合わせ 2)
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント30 gcm2
始動トルク≤ 5 Ncm
シャフト負荷
軸40 N
ラジアル110 N
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。