国を選択してください

グローバルサイトへ

NMB1,5-8GM50-E2-C-FE-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • ステンレススチールの検出面
  • 1.5 mm、フラッシュ(面一)型
  • 3 線式 DC
  • 溶接環境対応
  • 溶接スラグ耐性コーティング
  • 鉄製対象物
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NMB1,5-8GM50-E2-C-FE-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn1,5 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,215 mm
作動エレメント鉄製対象物
減衰係数 rAl0
リダクションファクタ rCu0
減衰係数 r3040,6
減衰率 rSt371
リダクションファクタ rBrass0
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 5 Hz
ヒステリシスH5 ... 15 標準 10 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL0 ... 100 mA
消費電流≤ 10 mA
オフ状態電流Ir≤ 10 µA
切替え状態インジケータLED、赤色
磁場強度、交流場250 mT
磁力場強度、直流場250 mT
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303、黒色 PTFE コーティング
検出面ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303、黒色 PTFE コーティング
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
寸法
長さ40 mm
直径8 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。